Skupiny zboží
Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy
K0902

Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základová lišta, dorazy a klínový upínač z oceli pro zušlechtění.Provedení: Ozubení povrchově kaleno a broušeno.
Dorazy zušlechtěny.
Upínací segmenty kaleny a brynýrovány.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0902 Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy 318 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_CZ 200 kB

Výkresy

Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
BCDEFG
Šroub s válcovou
hlavou DIN 912
HH1LL1L2Upínací
síla cca
kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0902.0830,533,5242512H62,5M5M8x25405519915050151,35 1 279,95 €
K0902.124449,5484012F75M8M12x30507224920050304,961 1 314,60 €
K0902.165562484016F75M8M16x40639224920050506,016 1 481,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33