Skupiny zboží
Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
K1755

Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno a rovinné plochy broušeny (HRC 32).Upozornění:Pomocí dorazu obrobku pro vícenásobné upínací systémy lze polohovat obrobky stranově.Použití:Montáž dorazu je možná po stranách obou ploch pevných čelistí.Přednosti:Možnost flexibilního nastavení díky podélnému otvoru.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1755 Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém 282 kB

Výkresy

Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HL1L2L3B1B2H1RD
Vnitřní
závit
CADPřís.CenaObjednat
K1755.0504550451710381012116,564M6 12,13 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33