Skupiny zboží
Stahovací čelisti s pružinovým listem pro NC upínač
K0601

Stahovací čelisti s pružinovým listem pro NC upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Stahovací čelisti s pružinovým listem se používají k upínání neopracovaných obrobků. Pružinový list obrobek při upínání navíc tlačí dolů na opěrnou plochu.

Vhodné pro K1238.125470
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0601 Stahovací čelisti s pružinovým listem pro NC upínač 117 kB

Výkresy

Stahovací čelisti s pružinovým listem pro NC upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1HH1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0601.12511,521,5431612580 111,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33