Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou
K0587

Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Stupňová čelist z oceli, kaleno, upínací plochy broušeny.
Úchytná lišta z oceli, kaleno.
Upozornění:Výměnné stupňové čelisti jsou vhodné pro středicí upínače. Otočením čelistí lze rozsah upnutí zvětšit či zmenšit. Úchytné lišty s ozuby lze rovněž vyměnit za upínací lišty s hladkou upínací plochou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0587 Nasazovací odstupňovaná čelist s úchytnou lištou 132 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2HH1H2H4L

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0587.06513830171821,199,5650,35 na požádání
K0587.08015323173134,11217800,5 na požádání
K0587.12516723173134,118231251,55 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33