Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti hladké s kolíky pro střední čelisti
K1002

Upínací čelisti hladké s kolíky pro střední čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Upínací čelist kalená, bez povrchové úpravy.
Kolíky kalené, brynýrované.
Upozornění:K tvarovému upínání bez předběžného vytlačování, např. polotovary, těžké obrábění, litinové obrobky, atd.

Dodávka se uskutečňuje po kusech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1002 Upínací čelisti hladké s kolíky pro střední čelisti 168 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

Upínací čelisti hladké s kolíky pro střední čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABPočet
kolíků
CADPřís.CenaObjednat
K1002.090161906 na požádání
K1002.1251961258 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33