Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Souprava pro kruhové upínání
K0989

Souprava pro kruhové upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Upínací čelist kalená, bez povrchové úpravy.
Kolíky kalené, brynýrované.
Upozornění:K upínání kruhových obrobků.
Maximální upínací zdvih upínacích čelistí 1 mm.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0989 Souprava pro kruhové upínání 265 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Souprava pro kruhové upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BRozpětí síly
min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
K0989.090359020 mm - 250 mm na požádání
K0989.1253512520 mm - 320 mm na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33