Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Prodlužovací hřídele
K0990

Prodlužovací hřídele

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K nastavení upínací délky.
Dodávka s převlečnou maticí.
Prodlužovací hřídele lze vzájemně libovolně kombinovat.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0990 Prodlužovací hřídele 114 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Prodlužovací hřídele

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DL1Upínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
K0990.0603460prodloužení o 60 mm na požádání
K0990.12034120prodloužení o 120 mm na požádání
K0990.24034240prodloužení o 240 mm na požádání
K0990.48034480prodloužení o 480 mm na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33