Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K nastavení upínací délky.
Dodávka s převlečnou maticí.
Adaptační hřídele se spojují pomocí jejich bočních otvorů s upínacími čelistmi.
Do každého 5osého kompaktního upínače/KIPPflexX je nutné namontovat adaptační hřídel.
Odkaz na výkres:
1) Šířka upnutí 20-72 mm, adaptační hřídel 60 mm + závitové vřeteno
2) Šířka upnutí 72-135 mm, adaptační hřídel 60 mm + prodlužovací hřídel 60 mm + závitové vřeteno
3) Šířka upnutí 80-140 mm, adaptační hřídel 120 mm + závitové vřeteno
4) Šířka upnutí 140-200 mm, adaptační hřídel 180 mm + závitové vřeteno
5) Šířka upnutí 140-200 mm, adaptační hřídel 120 mm + prodlužovací hřídel 60 mm + závitové vřeteno
6) Šířka upnutí 200-260 mm, adaptační hřídel 180 mm + prodlužovací hřídel 60 mm + závitové vřeteno
7) Šířka upnutí 200-260 mm, adaptační hřídel 120 mm + prodlužovací hřídel 120 mm + závitové vřeteno
8) Šířka upnutí 260-320 mm, adaptační hřídel 180 mm + prodlužovací hřídel 120 mm + závitové vřeteno
9) Šířka upnutí 260-320 mm, adaptační hřídel 120 mm + prodlužovací hřídel 120 mm + prodlužovací hřídel 60 mm + závitové vřeteno
10) Šířka upnutí 320-380 mm, adaptační hřídel 180 mm + prodlužovací hřídel 120 mm + prodlužovací hřídel 60 mm + závitové vřeteno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0991 Přizpůsobovací hřídele 203 kB

Výkresy

Přizpůsobovací hřídele

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADL1Upínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
K0991.06056387420-80 129,90 €
K0991.1201163813480-140 176,46 €
K0991.18017638194140-200 184,38 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33