Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké
K0973

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní desky a čelisti z cementační oceli
Upínací čelisti z nástrojové oceli.
Provedení: Čelisti brynýrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Snadná obsluha spolu s rychlým seřízením pomocí stupnice umožňují rychlou a bezpečnou úpravu upínacích čelistí na nové obrobky.
Na základě symetrické konstrukce 5osého upínače se obrobek vystředí vždy do středu.
Díky optimálnímu přístupu k obrobku lze používat běžné krátké standardní nástroje.Tím se značně sníží náklady na nástroje.

Efekt přitažení při hloubce upnutí >5 mm.
Šířky upnutí jsou možné od 20 mm do 320 mm.
Montáž:5osý kompaktní upínač lze namontovat na stoly s T-drážkami, rastrové systémy s adaptérovou přírubou a na běžné upínací systémy s nulovým bodem.Příslušenství:Opěrné lišty K0974
Upínací čelisti K0975
Výkyvná čelist K0988
Střední čelist K0987
Spojka pro křížové upnutí K0992

Opěrnou lištu a upínací čelisti s kolíky objednávejte zvlášť.
Rozsah dodávkyZákladní deska K0994
Upínací čelisti K0976
Prodlužovací hřídel K0990.060
Prodlužovací hřídel K0990.120
Hřídel adaptéru K0991.060
Hřídel adaptéru K0991.120
Závitové vřeteno K0940.999.002
Vřetenová matice K0940.999.003
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0973 5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké 250 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCHLTahová síla
max. kN
Příslušný
zalícovaný šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0973.12400090150070908/312/1757,552K0815.1205521,96  na požádání
K0973.1240012515001051258/312/175852K0815.1205530,16  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33