Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Momentový klíč pro 5osý upínač kompaktní
K1489

Momentový klíč pro 5osý upínač kompaktní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Povrch: tvrdě chromovanýUpozornění:Momentový klíč sada 40-200:
Přesnost +/- 3 % hodnoty dílku stupnice (ve směru obsluhy)
(5107-3 CT +/- 4 % přesnost vypnutí)
Bezpečně: - hmatem (krátké uvolnění)
- akusticky (cvaknutí)
Navrženo pro drsné dílenské použití.
Široká paleta použití pro kontrolované utahování šroubů. Aplikace v průmyslové a řemeslné výrobě.
Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy.
Ráčnová opravárenská sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožňuje dlouholeté používání.
Rukojeť s ochranou proti odvalování pro snazší přenos síly díky většímu adheznímu tření.
Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti.
Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci.
Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění.
Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce.
Dobře čitelná, kontrastní stupnice.
Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice.
Integrovaná přepínací páka.
Vyzkoušeno podle DIN ES ISO 6789-2:2017.
S kalibračním osvědčením a sériovým číslem.
Dodávka ve stabilním šroubovacím balení.
Čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Nástrčkový klíč (6hranný):
S rýhováním
Povrch chromovaný, leštěný
DIN 3124, ISO 2725-1

Doporučení:
Roční interval kontroly momentových klíčů, přičemž horní mez se pohybuje kolem 5000 zatěžovacích cyklů.
Princip funkce:Způsob činnosti rukojetí na momentový klíč
Odjištění.
Rukojeť stlačte přibližně 8 mm dopředu a pootočte do požadovaného směru.
Otáčejte rukojetí dále až do dosažení požadovaného krouticího momentu.
Pootočte rukojetí o malý kousek zpět.
Zajištění.
Rozsah dodávkySada skládající se z:
Momentový klíč
Nástrčkový klíč SW17
Nástrčkový klíč SW19
Hodí se pro3osý upínač
5osý upínač
5osý upínač kompaktní
5osé upínače KIPPflexX
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1489 Momentový klíč pro 5osý upínač kompaktní 168 kB

Výkresy

Momentový klíč pro 5osý upínač kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Typ výrobkuKrouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1489.01Momentový Klíčsadaotočnou rukojetí40 - 200 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33