Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.
Dosedací plocha broušena.
Upozornění:Desky s T-drážkami s lícovanými vodicími vložkami na spodní straně pro snadné vyrovnání desky na strojním stole.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0952 Deska s T-drážkami 199 kB

Výkresy

Deska s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0952.14063400Šířka drážky 14 / rozteč drážek 6321,135 813,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33