Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Výkyvné rameno brynýrováno.
Dorazový kolík bez povrchové úpravy.
Upozornění:Dorazová sada k přímému upevnění na pevnou čelist. Doraz je možné za účelem opracování obrobku beze ztráty dorazové míry odklopit. Dodávka kompletně s dodatečnými díly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0948 Dorazová sada 201 kB

Výkresy

Dorazová sada

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0948.100pro všechny 3osé a 5osé upínače 151,37 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33