Skupiny zboží
Upínací čelist neobrobená
K0944

Upínací čelist neobrobená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací čelisti neobrobené k individuálnímu obrobení pro specifické potřeby upínání. Vhodné pro všechny 3- a 5osé upínače.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0944 Upínací čelist neobrobená 126 kB

Výkresy

Upínací čelist neobrobená

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0944.210020pro všechny 3osé a 5osé upínače 108,44 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33