Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Ocel kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Pokud se upínací výška zvýší zvyšovacími adaptéry K0941, je nutné podle velikosti zvýšení vyměnit opěrné lišty.

* Včetně 12 ks upínacích kolíčků K0946.05600.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0942 Opěrné lišty 143 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Opěrné lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0942.1001003osý upínač Basisset na požádání
K0942.105*1053osý upínač Basisset na požádání
K0942.1251253osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm na požádání
K0942.1501503osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm na požádání
K0942.1751755osý upínač Basisset na požádání
K0942.180*1805osý upínač Basisset na požádání
K0942.2002005osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm na požádání
K0942.2252255osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm na požádání
K0942.2502505osý upínač se zvyšovacím adaptérem 75 mm (25 + 50) na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33