Skupiny zboží
5osý upínač pro T-drážky
K0940

5osý upínač pro T-drážky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní desky a čelisti cementační ocel.
Opěrné lišty ocel.
Upínací čelisti speciální ocel.
Upínací kolíček nástrojová ocel.
Provedení: Základní desky a čelisti brynýrované.
Opěrné lišty kalené, bez povrchové úpravy.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upínací kolíček kalený, bez povrchové úpravy.
Upozornění:5osý upínač pro montáž na strojní stoly s T-drážkami. Upínací systém dovoluje bezkolizní obrábění z 5 stran při pouze 8mm hloubce upnutí. Tento upínací systém umožňuje upínání v šířkách 22–236 mm a díky alternativním prodlužovacím hřídelům K0947 je možné jej libovolně rozšířit. Zásluhou montáže tažného hřídele těsně pod uložením obrobku působí na obrobek upínací síla až 42 kN a nesnižuje se ohybem. Použití upínacích kolíčků se 4mm kruhovým břitem zaručuje tvarově přesné upnutí bez předznamenání.
K upevnění upínače na stolech s drážkami doporučujeme fixovací sadu K0951.
Sada upínačů zahrnuje po 1 prodlužovacím hřídeli s délkou L = 60 mm a L = 120 mm.

* Upínací výška může být rozšířena zvyšovacími adaptéry K0941 a opěrnými lištami K0942.
Příslušenství:Dorazová sada K0948
Fixovací sada K0951
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0940 5osý upínač pro T-drážky 189 kB
 Technické informace pro 5osý upínač 1,7 MB

Výkresy

5osý upínač pro T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

AA1BDHUpínací
síla
max. kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0940.063175rozteč drážek 63 - 1266312615812,5175 *4221,32 1 896,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33