- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1450Upínky přestavitelné zalomené se šrouby |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel. Šrouby kaleny na 8.8.Provedení: Upínací příložka, lakovaná. Šrouby brynýrované.Upozornění:"F" závisí na hloubce drážky podle DIN 650.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | A | A1 | B | B1 | E1 | E2 | F | G pro T drážku | D | D1 | M | F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1450.1010 | 100 | 15 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 22-46 | 10 | M10x80 | M10 | 12 | 13,9 | | | 42,72 € | | K1450.1212 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-58 | 12 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 50,64 € | | K1450.1214 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-56 | 14 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 50,64 € | | K1450.1616 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-72 | 16 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 68,97 € | | K1450.1618 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-69 | 18 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 68,97 € | | K1450.2020 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 20 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 110,91 € | | K1450.2022 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 22 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 110,91 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|