Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z konstrukční oceli, šroub s kuželovou hlavou z cementační oceli.Provedení: Kryt brynýrovaný.
Šroub s kuželovou prvek zušlechtěn.
Upozornění:Upínací trn je zvláště vhodný pro druhé opracování soustružených dílů. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.
Malá vestavná výška - žádné rušivé upínací patky.
Upínání se provádí pomocí imbusového klíče nebo hydraulicky.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.
Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn opracuje na soustruhu nebo frézce na vnitřní průměr obrobku.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Odkaz na výkres:
1) Šroub s kuželovou hlavou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0357 Upínací trny 212 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Upínací trny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD
min.
D1D2D3
pro šroub se zápustnou
hlavou ISO 10642
D4
Šroub s
kuželovou hlavou
HH1H2H3SW
Šroub s
kuželovou hlavou
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 na požádání
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 na požádání
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 na požádání
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 na požádání
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 na požádání
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 na požádání
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 na požádání
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 na požádání
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 na požádání
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 na požádání
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33