Skupiny zboží
Stahovací přidržovač provedení B
K0832_B

Stahovací přidržovač provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z tvárné litiny (GJS).
Čelist z kalené oceli k zušlechtění.
Provedení: černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přítlačným upínačem se obrobek přitáhne ke stahovacímu přidržovači, současně se zabrání nadzvednutí obrobku.
Přítlačné upínače a stahovací přidržovače se upínají šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Při použití přítlačných upínačů a stahovacích přidržovačů v páru je zaručeno bezpečné upnutí.

Provedení B:
2 kuželové pánvičky a 2 kulové podložky pro M12 a M16 jsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres:
1) Kuželová pánev a kulová podložka pro M12 a M16
2) Obrobek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0832_B Stahovací přidržovač provedení B 218 kB

Výkresy

Stahovací přidržovač provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0832.02B 216,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33