Skupiny zboží
Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí
K1386_B

Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Utahováním šroubu s tlačnou kuličkou se upínací čelist pohybuje dopředu. Pomocí přítlačného efektu se tak obrobek současně upne vůči pevnému dorazu a dosedací ploše. Dosedací plocha obrobku může být přímo na strojním stole. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1386_B Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí 229 kB

Výkresy

Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníŠířka
drážky
BD

D1HH1H2LL1S1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1386.210B1032M88,4242085228370003 132,85 €
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 155,95 €
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 186,75 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33