Skupiny zboží
Ocelové upínky přestavitelné, provedení A
K1165_A

Ocelové upínky přestavitelné, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: zušlechtěné a pozinkované.Upozornění:Ocelové přestavitelné upínací příložky mohou být rychle a plynule přizpůsobeny upínací situaci. Upínací příložky mají na koncích různé upínací hlavy a mohou se tak otáčet podle druhu použití. Tím je možné je použít velmi různorodým způsobem nejen v třískovém nebo beztřískovém obrábění, ale i v oblasti lisování a vstřikování.Příslušenství:Opěrná prodloužení K1204Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1165_A Ocelové upínky přestavitelné, provedení A 270 kB

Výkresy

Ocelové upínky přestavitelné, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D

EH
Upínací rozsah
H1H2H3H4L=DélkaL1L2Šířka
drážky
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 64,18 €
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 80,23 €
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 104,30 €
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 148,42 €
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 266,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33