Skupiny zboží
Hloubkový upínač provedení A
K0933_A

Hloubkový upínač provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso zušlechtěné a brynýrované.
Upínací čelist brynýrovaná, na hraně zušlechtěná.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0933_A Hloubkový upínač provedení A 151 kB

Výkresy

Hloubkový upínač provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWUpínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0933.0808654525M8167,571,572539,5440008 121,66 €
K0933.1210856035M122210921240606900026 162,18 €
K0933.16141007040M16301413214507781700060 230,17 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33