Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní těleso z oceli k zušlechtění, zušlechtěno a brynýrováno.
Čelist z oceli k zušlechtění, brynýrováno, na hraně zušlechtěno.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0933 Hloubkový upínač 149 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hloubkový upínač

Hloubkový upínač provedení A

více informací

Výkresy

Hloubkový upínač provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWUpínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0933.0808654525M8167,571,572539,5440008 na požádání
K0933.1210856035M122210921240606900026 na požádání
K0933.16141007040M16301413214507781700060 na požádání

Hloubkový upínač provedení B

více informací

Výkresy

Hloubkový upínač provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWUpínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0933.0820654525M81619,571,572539,5440008 na požádání
K0933.1229856035M122229921240606900026 na požádání
K0933.16381007040M16303813214507781700060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33