Skupiny zboží
Hloubkový upínač provedení B
K0932_B

Hloubkový upínač provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0932_B Hloubkový upínač provedení B 315 kB

Výkresy

Hloubkový upínač provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1DGHH1H2H3JLL1L2Upínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0932.082525106M8152571,633221,510700025 87,82 €
K0932.103230116M101932724402612850050 101,49 €
K0932.123835128M122338102,355033162000090 114,95 €
K0932.1645401410M162545103,2660402040000200 148,79 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33