Skupiny zboží
Hloubkový upínač provedení A
K0932_A

Hloubkový upínač provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0932_A Hloubkový upínač provedení A 266 kB

Výkresy

Hloubkový upínač provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1DGHH1H2H3JLL1L2Upínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0932.080625106M861571,633524,510700025 81,12 €
K0932.100830116M10819724432912850050 95,10 €
K0932.120935128M12923102,355437162000090 109,10 €
K0932.1610401410M161025103,2665452040000200 135,33 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33