Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočný upínač mini
K0926

Otočný upínač mini

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel k zušlechtění.
Rukojeť plastová.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Rukojeť černá.
Upozornění:Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

* Přípustná síla ruky pro rukojeť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0926 Otočný upínač mini 255 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Otočný upínač mini

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
levé
Objednací číslo
pravé
ABCD

EFGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F=upínací síla
N
Ruční
síla
FH N
Filtr
K0926.0100K0926.11003010181845,84926221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100*
K0926.0150K0926.11504014232361,36635301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150*
K0926.0200K0926.12005018303076,58245371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200*
K0926.0300K0926.1300602240409310055451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300*
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33