Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Vačka z nástrojové oceli, kaleno a brynýrováno.
Dřík z oceli pro zušlechtění, kaleno a brynýrováno.
Rukojeť z oceli pro zušlechtění, brynýrováno.
Kulový knoflík duroplast PF 31, černý.
Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Příslušenství:Standardní rukojeti K0915.
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0914 Tlačné upínače 266 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Tlačné upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNUpínací
síla
N
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0914.252500bez rukojeti2526,7252316101,7M4 x 6M4x6-15123°12-3000150*  na požádání
K0914.252501s rukojetí2526,7252316101,7M4 x 6M4x62015123°1269,53000150*  na požádání
K0914.323200bez rukojeti3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 9-19,5135°15-4000200*  na požádání
K0914.323201s rukojetí3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 92519,5135°151034000200*  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33