Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přidržovač stavitelný
K0853

Přidržovač stavitelný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní těleso z oceli k zušlechtění, brynýrováno. Čelist ocel k zušlechtění, zušlechtěno a brynýrováno.
Dorazová plocha čelisti je broušena.
Upozornění:Přestavitelný přidržovač se používá v kombinaci s nosnou deskou CL.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Přidržovač stavitelný 142 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Přidržovač stavitelný

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0853.97108016258,51419,51675016,510 na požádání
K0853.971120223513202922107526,513,5 na požádání
K0853.97116030401726393013953017,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33