Skupiny zboží
Přidržovač stavitelný, osazený
K0853

Přidržovač stavitelný, osazený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní brynýrováno.
Čelist, zušlechtěná a brynýrovaná.
Dorazová plocha upínací čelisti je broušena.
Upozornění:Přestavitelný, osazený přidržovač se používá v kombinaci s nosnou deskou CL.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Přidržovač stavitelný, osazený 202 kB

Výkresy

Přidržovač stavitelný, osazený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0853.96108016258,5147,51676016,510 90,97 €
K0853.961120223513201022109026,513,5 123,52 €
K0853.961160304017261430131153017,5 182,77 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33