Skupiny zboží
Hloubkový upínač, stavitelný, osazený
K0853

Hloubkový upínač, stavitelný, osazený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
Upínací plocha upínací čelisti je podélně rýhovaná.
Upozornění:Přestavitelný, osazený hloubkový upínač se používá v kombinaci s nosnou deskou CL.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Hloubkový upínač, stavitelný, osazený 176 kB

Výkresy

Hloubkový upínač, stavitelný, osazený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0853.92008016258,5147,516777216,5103,66,5 101,70 €
K0853.92012022351320102291210526,513,57,419 153,37 €
K0853.92016030401726143013141373017,511,732 218,40 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33