Skupiny zboží
Výškové bloky
K0843

Výškové bloky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Výškové bloky z hliníku o vysoké pevnosti.
Spojovací čepy a svěrací šrouby z oceli k zušlechtění.
Provedení: Výškové bloky eloxovány.
Spojovací čepy a svěrací šrouby brynýrovány.
Upozornění:
Použitím výškových bloků je možné libovolně prodlužovat upínací výšku upínacích jednotek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0843 Výškové bloky 243 kB

Výkresy

Výškové bloky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

ABCDEFGHJVhodné pro
upínací jednotky
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33