Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Úpinky
K0842

Úpinky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úpinka hliník o vysoké pevnosti.
Příslušenství z oceli k zušlechtění.
Provedení: Úpinka eloxována.
Příslušenství brynýrováno.
Upozornění:Úpinka se upevňuje přímo na polohovací prvek.
Pomocí šroubu s válcovou hlavou je možné úpinku výškově individuálně přestavovat (přestavná výška 23-55 mm). Pro upínací výšky 0-23 mm je nutné použít spojovací pouzdro (K0850.700).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0842 Úpinky 190 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Úpinky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPstatusCADPřís.CenaObjednat
K0842.3001602525-551004534242635172224258527M16 x 75 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33