Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Výškový blok a úpinka z hliníku o vysoké pevnosti.
Příslušenství z oceli k zušlechtění.
Provedení: Výškový blok a úpinka eloxovány.
Příslušenství brynýrováno.
Upozornění:Upínací jednotky se v souvislosti s výškovými bloky a polohovacími prvky skládají do upínací nástavby.
Použitím výškových bloků je možné upínací jednotku téměř neomezeně prodlužovat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0841 Upínací jednotky 202 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Upínací jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

ABCDEFGHJKLMNPQRSSWstatusCADPřís.CenaObjednat
K0841.16055068krátké55-80100453424261724222736,5183568224M16x7532 na požádání
K0841.16055093dlouhé55-80150453424511724222736,5186093224M16x7532 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33