Skupiny zboží
Úpinky posuvné oboustranné
K0836

Úpinky posuvné oboustranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0836 Úpinky posuvné oboustranné 114 kB

Výkresy

Úpinky posuvné oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHUpínací
síla
N
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0836.08063632512122579M8690022 24,19 €
K0836.08080802512173279M8690022 26,50 €
K0836.1008080251614321011M101130045 27,62 €
K0836.10100100251620401011M101130045 32,24 €
K0836.10125125251630451011M101130045 35,69 €
K0836.12100100321920401013M121670080 32,24 €
K0836.12125125321930451013M121670080 36,82 €
K0836.12160160322245501013M121670080 43,73 €
K0836.16125125381930,5401217M1618000115 38,00 €
K0836.16160160382243501217M1618000115 50,66 €
K0836.16200200382558601217M1620200129 59,86 €
K0836.20125125382227,5401521M2019700157 44,91 €
K0836.20160160382240501521M2019700157 52,98 €
K0836.20200200502555601521M2022900183 64,48 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33