Skupiny zboží
Tahový kužel pro kleštinu na vnitřní upínání
K0502

Tahový kužel pro kleštinu na vnitřní upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Příslušenství:Kleština pro vnitřní upínání K0502.216030Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0502 Tahový kužel pro kleštinu na vnitřní upínání 239 kB
 Technické upozornění pro tvarový upínač 367 kB

Výkresy

Tahový kužel pro kleštinu na vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0502.1024kleština pro vnitřní upínání 71,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33