Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upevňovací sada s upínací koulí pro stabilizátor obrobku
K1191

Upevňovací sada s upínací koulí pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Upevňovací sada slouží k napojení na obrobek. Sada se dodává s koulí a vrchlíkem.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M10
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1191 Upevňovací sada s upínací koulí pro stabilizátor obrobku 192 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upevňovací sada s upínací koulí pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K1191.2525viz výkres na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33