Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upevňovací sada pro stabilizátor obrobku
K1190

Upevňovací sada pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Upevňovací sada je vhodná pro adaptaci na upínací stanice UNI lock.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1190 Upevňovací sada pro stabilizátor obrobku 197 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upevňovací sada pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

CADPřís.CenaObjednat
K1190.254025,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33