Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Podložky  provedení střední DIN EN ISO 7089 A
K0868

Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 140 HV nebo nerezová ocel (A 2-70).Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0868 Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A 162 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Podložky  provedení střední DIN EN ISO 7089 A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
pro
šrouby
D1D2HFiltr
K0868.03K0868.103M33,270,5
K0868.04K0868.104M44,390,8
K0868.05K0868.105M55,3101
K0868.06K0868.106M66,4121,6
K0868.08K0868.108M88,4161,6
K0868.10K0868.110M1010,5202
K0868.12K0868.112M1213242,5
K0868.14K0868.114M1415282,5
K0868.16K0868.116M1617303
K0868.20K0868.120M2021373
K0868.24K0868.124M2425444
K0868.30K0868.130M3031564
K0868.36K0868.136M3637665
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33