Skupiny zboží
Podložky pro upínací přípravky DIN 6340
K0867

Podložky pro upínací přípravky DIN 6340

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: raženo, lisováno do roviny a zušlechtěno na pevnost 1200-1400 N/mm², černá.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0867 Podložky pro upínací přípravky DIN 6340 166 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Podložky pro upínací přípravky DIN 6340

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D1D2

Hpro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K0867.06Ocel6,4173M6 0,35 €
K0867.08Ocel8,4234M8 0,35 €
K0867.10Ocel10,5284M10 0,46 €
K0867.12Ocel13355M12 0,65 €
K0867.16Ocel17456M16 1,21 €
K0867.20Ocel21506M20 1,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33