Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Uchycovací čepy snímatelné, provedení B a D
K0818

Uchycovací čepy snímatelné, provedení B a D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno a broušeno (HRC 55-60).Upozornění:Stahovákem lze uchycovací čepy snadno vyjmout.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0818 Uchycovací čepy snímatelné, provedení B a D 152 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy (celkový přehled)

Uchycovací čepy snímatelné, provedení B a D

Uchycovací čepy snímatelné provedení B

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3L1L2L4CADPřís.CenaObjednat
K0818.10B107M311113 na požádání
K0818.12B128M513124 na požádání
K0818.16B1612M518144,5 na požádání
K0818.20B2014M522155 na požádání
K0818.22B2216M522175 na požádání
K0818.25B2518M525175 na požádání

Uchycovací čepy snímatelné provedení D

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3L1L2L4BCADPřís.CenaObjednat
K0818.102D107M3111133 na požádání
K0818.122D128M5131243,5 na požádání
K0818.162D1612M518144,55 na požádání
K0818.202D2014M5221556 na požádání
K0818.222D2216M5221757 na požádání
K0818.252D2518M5251758 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33