Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Uchycovací čepy snímatelné, provedení A a C
K0817

Uchycovací čepy snímatelné, provedení A a C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno a broušeno (HRC 56 +2 ).Upozornění:Stahovákem lze uchycovací čepy snadno vyjmout.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0817 Uchycovací čepy snímatelné, provedení A a C 143 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy (celkový přehled)

Uchycovací čepy snímatelné, provedení A a C

Uchycovací čepy snímatelné provedení A

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3LL4CADPřís.CenaObjednat
K0817.08A8M3253 na požádání
K0817.10A10M3303 na požádání
K0817.12A12M5344 na požádání
K0817.16A16M5424 na požádání
K0817.20A20M5475 na požádání
K0817.25A25M5495 na požádání

Uchycovací čepy snímatelné provedení C

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3LL1BCADPřís.CenaObjednat
K0817.082C8M325142,2 na požádání
K0817.102C10M330173 na požádání
K0817.122C12M534203,5 na požádání
K0817.162C16M542265 na požádání
K0817.202C20M547306 na požádání
K0817.252C25M549308 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33