Skupiny zboží
Lícované šrouby, provedení A
K0815

Lícované šrouby, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Zalícování broušeno.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0815 Lícované šrouby, provedení A 109 kB

Výkresy

Lícované šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABCDKLSWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0815.112045A122218M1212451088 6,89 €
K0815.112055A122218M1212551088 7,01 €
K0815.112065A122218M1212651088 7,21 €
K0815.112075A122218M1212751088 7,34 €
K0815.116055A162524M16165514216 8,94 €
K0815.116065A162524M16166514216 9,00 €
K0815.116075A162524M16167514216 9,52 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33