Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroubové dorazy, stavitelné
K0820

Šroubové dorazy, stavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0820 Šroubové dorazy, stavitelné 224 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Šroubové dorazy, stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFCADPřís.CenaObjednat
K0820.063044373010M6 na požádání
K0820.084056484013M8 na požádání
K0820.105070605017M10 na požádání
K0820.126084726019M12 na požádání
K0820.1680112968024M16 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33