Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky  ze šedé litiny
K1226

Upínací kostky ze šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Šrouby s kroužkem pro přepravu jsou součástí dodávky. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích kostek plnily třískami.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: +0,2 mm/ +0,5 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1226 Upínací kostky ze šedé litiny 127 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Upínací kostky  ze šedé litiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

D2EE1HH1H2LL1L2L3Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K1226.32018032,54003225381803783301805217462 na požádání
K1226.4002705050032324856048241027062262153 na požádání
K1226.50032055630404060310060051032070312270 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33