Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky s rastrovými otvory
K0805

Upínací kostky s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou ohrubovány s přídavkem 0,5 mm.
Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích kostek plnily třískami. Obrobky lze upínat pomocí součástí přípravku nebo přímo na všech čtyřech upínacích plochách. Identifikační čísla upínacích ploch zabraňují při seřizování různých obrobků upnutí na
nesprávnou stranu kostky. Upínací kostky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980. Další rozměry na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0805 Upínací kostky s rastrovými otvory 392 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Upínací kostky s rastrovými otvory
Upínací kostky s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEE1GHA
kalibrovaný otvor
A
Závit
Počet
rastrových otvorů
Hmotnost
cca kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0805.124025155355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144172 na požádání
K0805.125030165365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220259 na požádání
K0805.126335703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288341 na požádání
K0805.166335703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288334 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33