Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky bez rastrových otvorů
K0802

Upínací úhelníky bez rastrových otvorů

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.
Upínací plocha je předběžně obrobena s přídavkem na obrábění 1 mm.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny deskám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a deskám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.
Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0802 Upínací úhelníky bez rastrových otvorů 228 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Upínací úhelníky bez rastrových otvorů
Upínací úhelníky bez rastrových otvorů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB1CD

EE1FGHJstatusCADPřís.CenaObjednat
K0802.004047450615547020024 ±0,285204589 na požádání
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33