Skupiny zboží
Palety
K0806

Palety

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Palety jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0806 Palety 197 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB
 Polohování základních prvků na strojních stolech 2 MB

Výkresy

Palety

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
průchozí otvor
pro šroub DIN 912
CDEFGHJKLMPočet rastrových
otvorů
Hmotnost
cca kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0806.12506312F7M12M1250063040040040050200200400500116122 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33