Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 25 ±0,01 mm nebo 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Palety jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.
Palety lze objednat i bez rastrových otvorů. Viz objednací číslo bez údaje A, a počet rastrových otvorů.
Další rozměry na požádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0806 Paleta 143 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB
 Polohování základních prvků na strojních stolech 2 MB

Palety s rastrovými otvory

více informací

Výkresy

Palety s rastrovými otvory
Palety s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
BSPočet
rastrových otvorů
statusCADPřís.CenaObjednat
K0806.124040-12F7M12555059 na požádání

Palety bez rastrových otvorů

více informací

Výkresy

Palety bez rastrových otvorů
Palety bez rastrových otvorů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

BSstatusCADPřís.CenaObjednat
K0806.004040-5550 na požádání
K0806.008080-13560 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33