Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky.
Rastrové desky se používají společně s upínacími úhelníky K0807 (obr. 1). Nastavení polohy rastrových desek se provádí lícovanými šrouby K0815.1..., které se vkládají do upevňovacích otvorů. Šrouby s válcovou hlavou DIN 912 slouží pouze k dalšímu upevnění. Obrázek 2 znázorňuje další variantu použití. Upínací úhelníky dvoustranné K0804 jsou rozměrově sladěné s rastrovými deskami.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0801 Rastrové desky 275 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB

Výkresy

Rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
BCDEFPočet rastrových
otvorů
Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0801.003040bez rastrových otvorů--398298250200300-34,78 na požádání
K0801.005060bez rastrových otvorů--598498450400500-77 na požádání
K0801.123040s rastrovými otvory12F7M123982982502003004835 na požádání
K0801.124050s rastrovými otvory12F7M124983983503004008057 na požádání
K0801.125060s rastrovými otvory12F7M1259849845040050012073 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33