Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí čepy pro vyrovnávací otvor
K0858

Středicí čepy pro vyrovnávací otvor

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: cementováno a kaleno.
Lícovaný průměr broušený.
Upozornění:Středicí čepy pro vyrovnávací otvor jsou přizpůsobeny paletám K0806.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0858 Středicí čepy pro vyrovnávací otvor 94,4 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Středicí čepy pro vyrovnávací otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0858.252025 g6207535 na požádání
K0858.302030 h6208545 na požádání
K0858.302530 h6258545 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33