Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Lícovaný průměr a vodicí plochy broušené.
Upozornění:Polohovací čepy se používají při nastavování polohy rastrových desek K0800 na stolech strojů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0855 Ustavovací čepy 265 kB

Výkresy

Ustavovací čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BCADPřís.CenaObjednat
K0855.1403014 32,50 €
K0855.1803018 33,61 €
K0855.2003020 33,61 €
K0855.2203022 33,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33